Pubblica i tuoi prodotti
Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
DFLI long-range linear diffuser with 1-to-4 slot output, which facilitates airflow supply in two directions via mobile slats. Designed for installation in a ceiling. It is fixed by means of the assembly bridge or plenum. At least one of these accessories is required. Lenght 500 mm
Voce di capitolato
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAirQ_DFLI_PX500
  • Famiglia di prodottoNon MotAirDiffusion
  • Gruppo di famigliaAir diffusor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Codice ETIMEC010630
  • Nome ETIMSlot diffuser
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa