Pubblica i tuoi prodotti
Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers
Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    Voce di capitolato
    • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEasyzone_AZEZ6FUJST_7_8
    • Famiglia di prodottoEasyzone
    • Gruppo di famigliaMotorized plenum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)1425
    • Profondità (mm)454
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioMetallo in lastre
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
    • Codice ETIMEC011777
    • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Nome UNSPSCDucts
    • Codice UNSPSC401419
    • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Numero OmniClass23-33 49 00
    • Titolo OmniClassHVAC Ductwork
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Sud America Africa