Pubblica i tuoi prodotti
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Airzone motorized plenum compatible with Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway (supplied separately). Airzone motorized plenum includes: Main control board that controls the system through wired and wireless devices. Round dampers of 6/8 inches (150/200 mm) in diameter. Manual airflow control system. Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ± 3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.
Voce di capitolato
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEasyzoneS62_AZS62L
  • Famiglia di prodottoEasyzoneS62
  • Gruppo di famigliaMotorized plenum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)11.55
  • Larghezza (pollici)56.38
  • Profondità (pollici)11.19
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioMetallo in lastre
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)22.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Codice ETIMEC011777
  • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America