Pubblica i tuoi prodotti
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

RIC curved-slat smart grille made of extruded aluminum with 26-mm frame. Made up of two parts: a first row of horizontal slats that can be manually adjusted and a second row of horizontal slats controlled by connecting rod-actuator assembly. It allows you to regulate the air flow to guarantee a perfect air distribution.
Voce di capitolato
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMotAirDiffusion_RIC
  • Famiglia di prodottoMotAirDiffusion
  • Gruppo di famigliaMotorized Air Grille
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Codice ETIMEC010348
  • Nome ETIMVaned grille
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment