Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
aitokivi/products/debb7a05-bcb7-4ce2-82ee-8b68ccdc4a9e
Home
Categorie
Pareti
Rivestimenti e facciate continue
Facade Stones - Rustic Stone
Non disponibile in Stati Uniti
Aitokivi
Follow
Facade Stones - Rustic Stone
4.8
(6 recensioni)
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
rs
Famiglia di prodotto
Facade stones
Gruppo di famiglia
Rustic Stone
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-11-21
Numero di versione
2
Altezza (mm)
150
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
25
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.aitokivi.com/aitokivi_verhoilukivet.html
Istruzioni di installazione
http://www.rakennustieto.fi/Downloads/Tarviketieto/pdf/38138.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Pietra
Materiale secondario
Pietra
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Clasificazione IFC
Muro
Nome UNSPSC
Wallplates
Codice UNSPSC
39121704
Disponibilità Regionale
Europa
Finlandia
Prodotti simili
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
Download
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Download
James Hardie USA
Hardie® Trim Batten Boards
Download
PAC-CLAD | Petersen
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Download
Buechel Stone
Ashlar Wall Cladding
Download
Longboard Products
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks - Textured
Download