Pubblica i tuoi prodotti
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Voce di capitolato
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2-seater-sofa-KIM
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1470
    • Profondità (mm)740
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)45.49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas