Pubblica i tuoi prodotti
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 su 5 stelle3.8(13 recensioni)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Voce di capitolato
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2-seater-TRENDY
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)50
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa