Pubblica i tuoi prodotti
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket

    Armchair CLEAR with USB-socket

    • Modern design
    • Integrated USB socket
    • Practical and easily placed

      Stylish armchair with integrated USB socket in the armrest. The armchair is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Voce di capitolato
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArmchair-CLEAR-USB-Socket
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)740
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas