Pubblica i tuoi prodotti
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs

    Armchair COMFY with legs

    • Practical armchair
    • Comfortable seat
    • Modern and durable upholstery

      Stylish and inviting armchair that is extra comfortable for longer periods of use. Comfy is a modern piece of furniture that is ideal for lounges, conference rooms or as a visitor's chair. The seat height is slightly higher and it has comfortable, integrated armrests.
    Voce di capitolato
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArmchair-COMFY-legs
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili