Pubblica i tuoi prodotti
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY

    Armchair ROXY

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Voce di capitolato
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArmchair-ROXY
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)890
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas