Pubblica i tuoi prodotti
Birmingham
Birmingham
Birmingham

    Birmingham

    Functional and comfortable office chair with a moulded seat and back that makes your workday more pleasant. It has a synchronous mechanism that can be adjusted to body weight and a seat that is adjustable in both depth and angle for improved comfort.
    Voce di capitolato
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBirmingham-office-chair
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1050
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)16.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilità Regionale

    Europa