Pubblica i tuoi prodotti
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Voce di capitolato
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBristol-balance-office-stool
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilità Regionale

    Europa