Pubblica i tuoi prodotti
Children's chair Dante 370mm

Children's chair Dante 370mm

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
  • Stackable
  • Rounded edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Voce di capitolato
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChildrens-chair-Dante-370mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)370
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Disponibilità Regionale

Europa