Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Voce di capitolato
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Basic
      • Number of compartments:3
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloakroom-JEPPE-with-chubbys-1790x900x300mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1790
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)16.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015SL_90_20_14
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakrooms