Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Voce di capitolato
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaCloakroom
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1675
  • Larghezza (mm)1358
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Numero OmniClass23-21 15 21
  • Titolo OmniClassCloakroom Units