Pubblica i tuoi prodotti
Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 su 5 stelle3.7(31 recensioni)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Voce di capitolato
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCoffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • Famiglia di prodottoLounge and hallway
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables

Disponibilità Regionale

Europa