Pubblica i tuoi prodotti
Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey
Archiviato

Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Voce di capitolato
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:Yes
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:7.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConference-chair-WHISTLER-With-armrests-dark-grey
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaChairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)440
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTessuto
  • Peso Netto (Kg)6.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating