Pubblica i tuoi prodotti
Desk BORAS rectangular 1400x600x760

Desk BORAS rectangular 1400x600x760

  • High-pressure laminate
  • EN 1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Voce di capitolato
  • Length:1400 mm

    Height:760 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:23,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDesk-BORAS-rectangular-1400x600x760
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)23.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Classificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops