Pubblica i tuoi prodotti
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Archiviato

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Voce di capitolato
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaModulus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)23.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops