Pubblica i tuoi prodotti
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Archiviato

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Voce di capitolato
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaModulus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)38.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops