Pubblica i tuoi prodotti
Drawing cabinet SKETCH A1 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 5 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A1 5 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A1-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Voce di capitolato
      • Height:785 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:59.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDrawing-cabinet-SKETCH-A1-5-drawers
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)785
    • Larghezza (mm)990
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)59.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Descrizione Uniclass 2015Drawing