Pubblica i tuoi prodotti
Floor screen AURA with pockets
Archiviato

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Voce di capitolato
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Famiglia di prodottoDesk
  • Gruppo di famigliaAcoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1700
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)65
Relativo a
  • Materiale principaleCenere
  • Materiale secondarioFibra di feltro
  • Peso Netto (Kg)20.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
  • Codice CSI MasterFormat 201410 22 23.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Screens
  • Numero OmniClass23-19 25 13 15
  • Titolo OmniClassScreens