Pubblica i tuoi prodotti
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Ideal for flexible offices
    • Semi sound absorbent

    Slimline floor screen that is elegant yet unobtrusive. The floor screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The lightweight screen is easy to move around for a flexible working environment. The screen and stand are made of recyclable materials.

    Voce di capitolato
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying