Pubblica i tuoi prodotti
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 900x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 900x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    Voce di capitolato
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-900x2000mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)18.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units