Pubblica i tuoi prodotti
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 su 5 stelle3.7(16 recensioni)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Voce di capitolato
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaOffice Desk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)33.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables

    Disponibilità Regionale

    Europa