Pubblica i tuoi prodotti
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back

    Lounge chair ENJOY high back

    • High back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    Voce di capitolato
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)990
    • Larghezza (mm)740
    • Profondità (mm)760
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas