Pubblica i tuoi prodotti
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton

    Milton

    3.9 su 5 stelle3.9(15 recensioni)
    • Removable upholstery
    • Synchronous mechanism
    • Armrests adjustable in 2 dimensions

    Stylish and modern office chair with synchronous technology for an ergonomic sitting position. The backrest cover can be ordered in a selection of different colours and is removable for easy cleaning. The armrests are adjustable in two directions for best seating comfort.

    Voce di capitolato
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMilton-Office-chair
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)490
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)20.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilità Regionale

    Europa