Pubblica i tuoi prodotti
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 su 5 stelle4.1(21 recensioni)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    Voce di capitolato
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1475
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)1040
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_90_50_14
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes storing

    Disponibilità Regionale

    Europa