Pubblica i tuoi prodotti
Modular sofa VARIETY 3 seater
Modular sofa VARIETY 3 seater
Modular sofa VARIETY 3 seater

    Modular sofa VARIETY 3 seater

    1.9 su 5 stelle1.9(7 recensioni)
    • Stylish, Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that facilitate cleaning access

    Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.

    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular-sofa-VARIETY-3-seater
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaVariety
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili