Pubblica i tuoi prodotti
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    3.2 su 5 stelle3.2(5 recensioni)
    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Voce di capitolato
    • Height: 840mm
      Width: 1500mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular-sofa-VARIETY-45-degree-convex
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaVariety
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili