Pubblica i tuoi prodotti
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Voce di capitolato
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaVariety
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Peso Netto (Kg)60
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili