Pubblica i tuoi prodotti
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular

    Modular sofa VARIETY semi circular

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile bench in AJ Products' proprietary design. You can combine with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The bench has tall, round legs that facilitate cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Voce di capitolato
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaVariety
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili