Pubblica i tuoi prodotti
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    • Easily placed
    • Lockable
    • Can be wall mounted

      Small, lockable storage cupboard with removable shelves
    Voce di capitolato
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOffice-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)205
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)8.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units