Pubblica i tuoi prodotti
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus is a modern style ottoman that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The ottoman's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery
    Voce di capitolato
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOttoman-COPENHAGEN
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)430
    • Larghezza (mm)810
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas