Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 su 5 stelle3.9(16 recensioni)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    Voce di capitolato
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-ZEN
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps

    Disponibilità Regionale

    Europa