Pubblica i tuoi prodotti
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm

    Rio Bar chair 650mm

    3.8 su 5 stelle3.8(31 recensioni)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Voce di capitolato
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRio-Bar-Chair
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Peso Netto (Kg)4.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili