Pubblica i tuoi prodotti
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Voce di capitolato
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSeating-Block-ELLA-1000x500mm
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas