Pubblica i tuoi prodotti
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with a moveable shelf and can also be used for storing weapons. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Voce di capitolato
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Safes and security cabinets