Pubblica i tuoi prodotti
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    Voce di capitolato
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSofa-KIM-SILENCE
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1130
    • Larghezza (mm)1960
    • Profondità (mm)740
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)35.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas