Pubblica i tuoi prodotti
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST

    Student desk ADJUST

    • Height-adjustable with gas spring
    • High-pressure laminate
    • Encourages reduction in time spent seated

    Manually height-adjustable student desk for children of all ages and heights. The desk provides an active study space where the student can easily change working position - great for both increased blood circulation and concentration. High-pressure laminate desk top.

    Voce di capitolato
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • Famiglia di prodottoSchool desk
    • Gruppo di famigliaDesk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)19.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descrizione Uniclass 2015Classroom desks and tables

    Disponibilità Regionale

    Europa