Pubblica i tuoi prodotti
Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Voce di capitolato
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)380
  • Larghezza (mm)375
  • Profondità (mm)316
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)8.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units