Pubblica i tuoi prodotti
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section

    Wall mounted shoe rack EBBA 2 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Voce di capitolato
    • Height:375 mm

      Width:545 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:22 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-mounted-shoe-rack-EBBA-2-section
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)545
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units