Pubblica i tuoi prodotti
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Voce di capitolato
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)810
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units