Pubblica i tuoi prodotti
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    • Space saving
    • Adjustable shelves
    • Easy to install

      Practical add-on unit for wall-mounted shelving system. Space-saving with a subtle and simple design and moveable shelves. A basic unit is required to expand with the add-on unit
    Voce di capitolato
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1950x805x300mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)805
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units