Pubblica i tuoi prodotti
Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

  • Soft-closing hinges
  • Tempered glass
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with half-length glass doors. The top set of doors comes with a lock.

Voce di capitolato
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-glass-doors-1000x320x2100mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)60
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units