Pubblica i tuoi prodotti
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

  • Made of stainless steel
  • Easy to clean
  • Fully welded

    Workbench made entirely of stainless steel. The bench is very easy to clean and is ideal for environments where high standards of hygiene are required, for example commercial kitchens, canteens and other areas where food is handled. The height of the workbench can be adjusted manually.


Voce di capitolato
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorkbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Peso Netto (Kg)38
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Disponibilità Regionale

Europa