Pubblica i tuoi prodotti
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    • Sloping top
    • Good ventilation
    • Space-saving solution

    Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

    Voce di capitolato
      • Height:1900 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:550 mm
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Door width (lockers ):400 mm
      • Top:Sloping
      • Material:Sheet steel
      • Number of doors:4
      • Number of sections:2
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:15 mins
      • Weight:67 kg
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
      • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-Slopedroof-6-Doors
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-16
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)105
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 15
    • Titolo OmniClassClothing Lockers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa