Pubblica i tuoi prodotti
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

  • Sloping top
  • Good ventilation
  • Space-saving solution

Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

Voce di capitolato
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Famiglia di prodottoClothing Locker
  • Gruppo di famigliaLockers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSlovacchia
  • Peso Netto (Kg)65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numero OmniClass23-21 15 15
  • Titolo OmniClassClothing Lockers
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa