Pubblica i tuoi prodotti
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Voce di capitolato
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoauto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaWastebins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)840
    • Profondità (mm)1235
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Descrizione Uniclass 2015Skips
    • Codice CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management