Pubblica i tuoi prodotti
Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Voce di capitolato
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoauto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaWastebins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1248
  • Larghezza (mm)1316
  • Profondità (mm)2073
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)300
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Industry
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_80_79
  • Descrizione Uniclass 2015Skips
  • Codice CSI MasterFormat 201401 74 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

Disponibilità Regionale

Europa